ZHCADI0 December   2023 REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

简介

基准的噪声与数据转换器的量化误差相耦合,并影响整个信号链的分辨率。设计人员必须将基准噪声保持足够小,使其不影响信号链的分辨率。这对于医疗成像、用于化学和制药实验室的精密称重秤、地震测量设备以及系统 ENOB 大于或等于 20 位的高精度测试和测量设备等高精度系统至关重要。这些系统通常使用有源滤波器来滤除高频热噪声;但是,由于电容器要求高且响应速度慢,设计截止频率低于 10Hz 的低通滤波器不切实际。因此,这些应用选择具有更合适的闪烁噪声的基准来满足信号链要求。准确的测量至关重要,因此,设计人员不必限制于过度设计精密信号链器件和实现更快的系统响应。