ZHCADI0 December   2023 REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计

GUID-20230619-SS0I-GS04-JLPK-9MNMKHRC4HBN-low.svg图 3-1 闪烁噪声测试设置方框图

REF54250 的最小噪声规格为 400nVpk-pk。为了使测量误差小于 1.5%,请按照以下公式计算允许的最大设置噪声:

方程式 1. S e t u p   N o i s e   < =   275 ×   √ ( 1.015 2 - 1 2 )   < =   47   n V p k - p k

第一级高通滤波器的电阻器和第一级前置放大器噪声(称为设置噪声)直接耦合到基准噪声信号。因此,这两个因素是总设置噪声预算中的主要误差源。参考噪声在第一级中被放大 1000 倍,因此后续级设置噪声的影响极小。因此,我们将超过 98% 的预算分配给这一级。高通滤波器设计有一个 50Ω 电阻器,这样可以尽可能降低该电阻器产生的 kT 噪声。

方程式 2. F l i c k e r   n o i s e   o f   50   Ω   h i g h   p a s s   r e s i s t o r   n 50   Ω     =   18.92   n V p k - p k  

下一步是设计一个增益为 1000 的低噪声前置放大器,它可以满足第一级运算放大器噪声的目标规格。在 TI 的超低噪声和失调电压运算放大器产品系列中,OPA189 是理想选择。我们需要并联 8 个运算放大器,才能轻松实现 << 56nVpk-pk 的目标规格。

方程式 3. Opamp FlickerNoisenopa=100 nVpk-pk8=35.35nVpk-pk

1000 的增益是通过 10Ω 和 10KΩ 电阻实现的。这在噪声贡献中等于 10Ω。10Ω 电阻器的噪声贡献除以 √8 倍。

方程式 4. F l i c k e r   n o i s e   o f   10   Ω   g a i n   r e s i s t o r   n 10   Ω     =   3   n V p k - p k    

第一级产生的总噪声是公式 1、2 和 3 的 RMS 和。

方程式 5. N o i s e   f l o o r   o f   f i r s t   s t a g e   n F i r s t     = √   ( n o p a 2 +   n 50   Ω   2   + n 10   Ω   2 )   =   40.3   n V p k - p k  

在此计算中,运算放大器的电流噪声会被忽略,因为其影响微不足道(电流噪声密度 = 165fA/√Hz)。后级噪声的影响被除以 1000 或更大数字。因此,影响并不显著。该电路在 REF54250CDR 噪声测量中的误差不足 1.5%。

第二级是 0.1Hz 的 Sallen-Key 高通滤波器,增益为 10,阻尼比为 1,在 0.1Hz 高通时提供 60dB 的总滚降。接下来的两级是一个多反馈 10Hz 低通滤波器,其总增益为 10,可在 10Hz 时提供 80dB 的滚降,如图 4-6 所示。噪声获得 105 次增益,并在 10 秒窗口内以每秒 >> 20 个样本的频率在示波器上捕获,以避免出现混叠。