ZHCADI0 December   2023 REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

原理图

运算放大器所需的 VCC(+ve 电源)和 VEE(-ve 电源)连接在香蕉插孔 J2、J3 和 J4 处。它流经 π 型滤波器及低噪声 LDO TPS7A47 (+12V) 和 TPS7A3301RGWT (-12V),如图 5-7 所示,为用于滤波器的运算放大器提供无噪声供电。

TPS7A47 和 TPS7A33 为高准确度和高精度仪器仪表应用而设计。在此类应用中,干净的电压轨对于更大程度地提高系统性能至关重要。对于需要正负高性能电源轨的应用,请考虑使用这些高压、超低噪声和低压降线性稳压器。