ZHCADI0 December   2023 REF54

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2闪烁噪声测量方法
  6. 3适用于基准噪声测量的 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器设计
    1. 3.1 滤波器原理图
    2. 3.2 TINA - TI 仿真
    3. 3.3 元件选型
  7. 4测量设置
    1. 4.1 REF54250CDR 噪声测量设置
  8. 5滤波器板设计
    1. 5.1 原理图
      1. 5.1.1 原理图图像
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6参考资料

布局

这是一个四层电路板。如图 5-3 所示,所有关键信号都在顶层布线。功率级和 0.1Hz 至 10Hz 带通滤波器单独进行 EMI 屏蔽。带通滤波器和功率级的接地端仅连接在一个位置,以验证任何电源噪声(接地返回路径)不会与滤波器级中的关键信号耦合。关键信号经过接地屏蔽。输入和输出均采用 SMA 连接器,以避免 EMI 的影响。第一级中并联运算放大器的所有信号都以对称方式布线,以避免它们之间出现任何不匹配。第二层(图 5-4)是用于去耦的完整 GND 层。电源信号在所有运算放大器的第三层(图 5-5)中路由。第一级 0.1Hz 高通滤波器中四个大电解质电容的两个被放置在底层(图 5-6)以节省空间。底层屏蔽区域的各个角落都有低频旁路电容器。

GUID-20230809-SS0I-JHF0-39JN-5DFXCCX5KC4S-low.svg图 5-3 顶层 - 关键信号
GUID-20230809-SS0I-XVC5-0WRX-NCL2XLBRZGD0-low.svg图 5-4 第二层 - GND
GUID-20230809-SS0I-5HDL-DCQV-XF6DJV58W4GJ-low.svg图 5-5 第三层 - 电源平面
GUID-20230809-SS0I-FL9M-N4CV-54QWZSKGDD8M-low.svg图 5-6 底层