ZHCADB5A October 2023 – November 2024 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM261 器件引入了一个 USB 模块,在主机、器件和双角色器件配置中支持 USB 2.0。在 USB 主机模式下,支持高速(HS、480Mbps)、全速(FS、12Mbps)和低速(LS、1.5Mbps)数据速率。在 USB 器件模式下,仅支持高速(HS、480Mbps)和全速(FS、12Mbps)数据速率。USB 模块支持所有的 USB 传输类型 - 控制、批量、中断和等时。
特性包括 15 个输入(接收)端点和 15 个输出(发送)端点 (EP) 以及一个双向 EP0 端点。提供 USB 描述符缓存和数据预取来简化器件枚举。
对于要求 USB 主机在 VBUS 上提供 5V 输出的应用,需要一个由 USB 模块控制的外部电荷泵。