ZHCADB5A October   2023  – November 2024 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 AM26x 器件之间的特性差异
  5. 2 封装选项
  6. 3 AM263 和 AM263P 之间的特性差异
    1. 3.1 系统特性差异注意事项
      1. 3.1.1 AM263P 中的新特性
        1. 3.1.1.1 旋转变压器外设
          1. 3.1.1.1.1 从软件旋转变压器迁移到硬件旋转变压器
        2. 3.1.1.2 三角函数加速器
        3. 3.1.1.3 远程 L2 高速缓存
      2. 3.1.2 存储器子系统差异
      3. 3.1.3 CONTROLSS 模块差异
        1. 3.1.3.1 ADC 特性差异和新增特性
        2. 3.1.3.2 ADC 安全逻辑块添加
        3. 3.1.3.3 ADC_R 模块添加
      4. 3.1.4 QSPI/OSPI 模块差异
      5. 3.1.5 硬件安全模块差异
      6. 3.1.6 硬件差异
        1. 3.1.6.1 通过 ANALDO 为 VPP 供电
      7. 3.1.7 AM263P 中省略的特性
  7. 4 AM263 和 AM263P SDK 之间的软件更改
  8. 5 AM263 和 AM261 器件之间的特性差异
    1. 5.1 系统特性差异注意事项
      1. 5.1.1 AM261 中的新特性
        1. 5.1.1.1 通用串行总线 (USB)
        2. 5.1.1.2 三角函数加速器
        3. 5.1.1.3 远程 L2 高速缓存
      2. 5.1.2 存储器子系统差异
      3. 5.1.3 CONTROLSS 模块差异
        1. 5.1.3.1 ADC 特性差异和新增特性
        2. 5.1.3.2 ADC 安全逻辑块添加
      4. 5.1.4 新增了 CPSW 特性
      5. 5.1.5 硬件差异
        1. 5.1.5.1 通过 ANALDO 为 VPP 供电
      6. 5.1.6 AM261 中减少的特性
  9. 6 AM263 和 AM261 SDK 之间的软件更改
  10. 7 AM263P 和 AM261 器件之间的特性差异
    1. 7.1 系统特性差异注意事项
      1. 7.1.1 AM261 中的新特性
        1. 7.1.1.1 通用存储器控制器 (GPMC)
        2. 7.1.1.2 通用串行总线 (USB)
      2. 7.1.2 存储器子系统差异
      3. 7.1.3 新增了 CPSW 特性
      4. 7.1.4 ADC 模块差异
      5. 7.1.5 AM261 中遗漏和减少的特性
  11. 8 AM263P 和 AM261 SDK 之间的软件更改
  12. 9 AM26x 器件中的勘误修复列表
  13. 10修订历史记录

QSPI/OSPI 模块差异

AM263P 器件配备八通道 SPI (OSPI),取代了 AM263 器件的四通道 SPI (QSPI)。通过这个新接口,可以连接到八通道和四通道 SPI 闪存存储器。为了连接到 OSPI 闪存存储器单元,该接口支持四条额外的数据线、一个额外片选以及可用作数据选通或环回时钟输入的 DQS 引脚。AM263P 还包括两个用于外部 SPI 器件的复位输出和一个用于外部 ECC 故障指示的输入。

数据访问方面的操作也发生了重大变化。AM263 QSPI 使用串行闪存接口 (SFI) 存储器映射块来处理寻址和数据访问,该接口的最大大小限制为 8MB,用于支持外部闪存。相比之下,新的 AM263P OSPI 外设不使用存储器映射接口块,而是通过数据目标接口处理直接和间接数据访问。通过这项更改,存储器地址的上限已增加至 128MB。

由于数据访问的差异,这些接口与软件不兼容。任何 AM263 到 AM263P 迁移都需要对 QSPI/OSPI 进行软件更新,即使 AM263P OSPI 总线仅用作 QSPI 总线也是如此。

表 3-2 详细说明了这些接口之间的高级特性差异。有关更多详细信息,请参阅器件特定的技术参考手册。

表 3-2 接口特性差异
特性 AM263 四通道 SPI AM263P 八通道 SPI
数据线个数 4 8
片选线个数 1 2
外部器件复位 不适用 有,2 个输出
数据选通 不适用 是
ECC 故障指示器 不适用 有,1 个输入
数据访问 仅通过 SFI 存储器映射接口进行数据访问 支持直接和间接访问
每个片选支持的最大外部闪存 8MB 128MB
opTI Flash 支持
XIP 否 是
启动加速 否 是
FOTA 加速 否 是