ZHCADB5A October   2023  – November 2024 AM2612 , AM2612-Q1 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 AM26x 器件之间的特性差异
  5. 2 封装选项
  6. 3 AM263 和 AM263P 之间的特性差异
    1. 3.1 系统特性差异注意事项
      1. 3.1.1 AM263P 中的新特性
        1. 3.1.1.1 旋转变压器外设
          1. 3.1.1.1.1 从软件旋转变压器迁移到硬件旋转变压器
        2. 3.1.1.2 三角函数加速器
        3. 3.1.1.3 远程 L2 高速缓存
      2. 3.1.2 存储器子系统差异
      3. 3.1.3 CONTROLSS 模块差异
        1. 3.1.3.1 ADC 特性差异和新增特性
        2. 3.1.3.2 ADC 安全逻辑块添加
        3. 3.1.3.3 ADC_R 模块添加
      4. 3.1.4 QSPI/OSPI 模块差异
      5. 3.1.5 硬件安全模块差异
      6. 3.1.6 硬件差异
        1. 3.1.6.1 通过 ANALDO 为 VPP 供电
      7. 3.1.7 AM263P 中省略的特性
  7. 4 AM263 和 AM263P SDK 之间的软件更改
  8. 5 AM263 和 AM261 器件之间的特性差异
    1. 5.1 系统特性差异注意事项
      1. 5.1.1 AM261 中的新特性
        1. 5.1.1.1 通用串行总线 (USB)
        2. 5.1.1.2 三角函数加速器
        3. 5.1.1.3 远程 L2 高速缓存
      2. 5.1.2 存储器子系统差异
      3. 5.1.3 CONTROLSS 模块差异
        1. 5.1.3.1 ADC 特性差异和新增特性
        2. 5.1.3.2 ADC 安全逻辑块添加
      4. 5.1.4 新增了 CPSW 特性
      5. 5.1.5 硬件差异
        1. 5.1.5.1 通过 ANALDO 为 VPP 供电
      6. 5.1.6 AM261 中减少的特性
  9. 6 AM263 和 AM261 SDK 之间的软件更改
  10. 7 AM263P 和 AM261 器件之间的特性差异
    1. 7.1 系统特性差异注意事项
      1. 7.1.1 AM261 中的新特性
        1. 7.1.1.1 通用存储器控制器 (GPMC)
        2. 7.1.1.2 通用串行总线 (USB)
      2. 7.1.2 存储器子系统差异
      3. 7.1.3 新增了 CPSW 特性
      4. 7.1.4 ADC 模块差异
      5. 7.1.5 AM261 中遗漏和减少的特性
  11. 8 AM263P 和 AM261 SDK 之间的软件更改
  12. 9 AM26x 器件中的勘误修复列表
  13. 10修订历史记录

AM263P 和 AM261 SDK 之间的软件更改

元件 AM263P AM261
ADC IP 4 类 SDK 包含驱动程序更改、文档和 SysConfig 更改,以支持以下功能:
  • 3MSPS
  • 7 个单端通道
  • 4 个外部通道选择信号
CPSW CPSW 增强了硬件特性。
SDK 包含驱动程序、文档和 SysConfig,用于支持以下功能:
  • 支持直通交换
  • 支持 802.3br 穿插快速流量 (IET)
  • 启用 25MHz 和 50MHz 时钟输出信号以驱动以太网 PHY
GPMC 不适用 新的硬件特性。
SDK 包含驱动程序、文档和 SysConfig,用于支持以下功能:
  • 具有 GPMC 的 16 位并行数据总线和 22 位地址总线应用
  • 通过外部 SRAM、PSRAM、NOR 和 NAND 存储器选项进行存储器扩展
HSM - PKE PKE v3 IP 增强了硬件特性。
SDK 包含驱动程序、文档和 SysConfig,用于支持以下功能:
  • 具有 4kB 存储器的 PKE v4 IP
ICSSM 最大时钟 200MHz 时的 ICSSM 增强了硬件特性。
SDK 包含驱动程序、文档和 SysConfig,用于支持以下功能:
  • ICSSM 的第二个实例
  • 最大时钟频率 225MHz
  • 额外的 PRU GPIO 引脚:PR1_PRU0_GPIO17、PR1_PRU0_GPIO18、PR1_PRU0_GPIO19
  • 使用 ICSSM 的并行和串行主机接口功能
  • 支持半双工 MII 信号
  • 编码器协议支持:Endat、HDSL、Tamagawa、Nikkon 和 Biss-C
OSPI OSPI 增强了硬件特性。
SDK 包含驱动程序、文档和 SysConfig,用于支持以下功能:
  • 第二个 OSPI 实例,用于可选的 SRAM、PSRAM 和闪存器件支持
  • 1 个 OSPI 实例,166MHz 时具有 XIP
  • 支持串行 NAND 引导模式
USB 不适用 新的硬件特性。
SDK 包含驱动程序、文档和 SysConfig,用于支持以下功能:
  • USB 2.0 支持
  • TinyUSB 中间件支持,包括:
    • 器件固件更新 (DFU),仅在运行时
    • 通过 DFU - SBL DFU 进行引导
    • 使用 RNDIS、CDC-ACM、CDC-NCM 的网络
    • 带多个逻辑单元 (LUN) 的海量存储类 (MSC)
XBAR XBAR 驱动程序更新以反映器件之间集成的变化,例如实例/信号的数量。