ZHCADB5A October 2023 – November 2024 AM2612 , AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2 , AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
器件比较 提供了 AM26x 超集器件之间的功能级比较:AM2634、AM263P4 和 AM2612。
| 特性 | 参考 名称 |
AM2634 | AM263P4 | AM2612 |
|---|---|---|---|---|
| 处理器和加速器 | ||||
| Arm Cortex-R5F | R5FSS | 4 | 4 | 2 |
|
三角函数加速器 |
TMU | 否 | 是 | 是 |
| 硬件安全模块 | HSM | 是 | 是 | 是 |
| 加密加速器 | 安全性 | 是 | 是 | 是 |
| 程序和数据存储 | ||||
| 片上共享存储器 (RAM) | OCSRAM | 等级 N:1MB 等级 O/P:2MB |
等级 N:2MB 等级 O/P:3MB |
等级 M、N:1MB 等级 L/O/P:1.5MB |
| R5F 紧耦合存储器 (TCM) | TCM | 高达 256KB(13) | 高达 512kB(14) | 高达 512kB |
| 通用存储器控制器 | GPMC | 4MB | 无 | 无(7)或 4MB |
| 外设 | ||||
| 模块化控制器局域网接口 | MCAN | 4 | 8 | 2 |
| 完整 CAN-FD 支持 | MCAN | 4 | 8 | 2 |
| 通用 I/O | GPIO | 高达 139 | 高达 140 | 高达 141 |
| 串行外设接口 | SPI | 5 | 8 | 2(7) 或 4 |
| 通用异步接收器/发送器 | UART | 6 | 6 | 6 |
| 本地互连网络 | LIN | 5 | 5 | 3 |
| 内部集成电路接口 | I2C | 4 |
4 |
3 |
| 模数转换器 | ADC | 3(1) 或 5(2) | 3(3) 或 5(4) | 2(7) 或 3(10) |
| 旋转变压器 (ADC12B3M) | RDC | 无 | 0(11) 或 2(12) | 无 |
| ADC | 无 | 0(11) 或 2(12) | 无 | |
| 比较器模块: | CMPSS | 12(1) 或 20(2) | 12(3) 或 20(4) | 9 |
| 数模转换器 | DAC | 1 | 1 | 1 |
| 可编程实时单元子系统(5) | PRU-ICSS | 0 或 1 | 0 或 1 | 2(9) |
| 工业通信子系统支持(6) | PRU-ICSS | 可选 | 可选 | 可选 |
| 千兆位以太网接口 | CPSW | 2 | 1(12) 或 2(11) | 1 |
| 多媒体卡/安全数字接口 | MMCSD | 1 | 1 | 0(8) 或 1 |
| 增强型高分辨率脉宽调制器模块 | EHRPWM | 16(1) 或 32(2) | 16(3) 或 32(4) | 10 |
| 增强型捕获模块 | ECAP | 5(1) 或 10(2) | 8(3) 或 16(4) | 2 |
| 增强型正交编码器脉冲模块 | EQEP | 2(1) 或 3(2) | 2(3) 或 3(4) | 2 |
| Σ-Δ 滤波器模块 | SDFM | 1(1) 或 2(2) | 1(3) 或 2(4) | 0(7) 或 2 |
| 快速串行接口 | FSI | 4 个 FSI_RX + 4 个 FSI_TX | 4 个 FSI_RX + 4 个 FSI_TX | 1 个 FSI_RX + 1 个 FSI_TX |
| 四通道/八通道 SPI 闪存接口 | QSPI/OSPI | QSPI | OSPI(15) | OSPI(15) |
|
实时中断 |
RTI | 4 | 8 | 4 |
| 窗口化看门狗计时器 | WWDT | 4 | 4 | 4 |