ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

摘要

热水器在日常生活中很常见,其原理与燃气灶类似。当触发点火开关时,会点燃火,而热电偶会被火焰加热。此时会产生热电势,而热电势将启动整个热水器的控制系统,例如 MCU。因此,低压启动特性是首选的特性,这样可以减少选择热电偶的成本和启动时间。基于上述应用,本应用手册提出了采用升压转换器 TPS61299 的超低电压启动方案。