ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

L 影响启动过程的方式

根据常识,无论纹波和环路稳定性如何,较低的功率电感都可能导致更多的能量转换到输出侧。然而,如果考虑到 DCR,那么并非全是这种情况,因为较大的 DCR 可能会导致启动失败。这与 AVIN 和 VOUT 如何影响启动过程略有不同,下文对此进行了详细说明。

表 3-4 展示了在 VOUT=3.3V、AVIN=0.7V 的条件下能够成功启动的电感和最小 PVIN。

表 3-4 启动所需的最小 PVIN 与电感间的关系
L(uH) PVIN min (mV)
0.47 100
1 90
1.5 80
2.2 80
3.3 80
4.7 80
6.8 110
22 启动失败
注: 实验中选择的电感 DCR 控制在 40mΩ 以内,并尽可能减少 Rdc 差异对实验的影响。

表 3-4 所示,当电感小于 4.7uH 时,随着电感的增加,TPS61299 可实现更低的 PVIN 启动。但是,当电感高于 4.7uH 时,继续增加电感不会按预期实现更低的 PVIN 启动。启动无法正常输出的原因应与激励和放电期间电感器的总能量有关,节 3.4.1中进一步分析了其原因。