ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低

低侧 MOSFET 的 Ton_max 限制了电感器的激励时间,因此在电感超过特定值后,在激励时间保持不变的情况下,VOUT 会保持不变。L 越大,di/dt 就越小。当低侧 MOSFET 的导通时间达到 Ton_max 时,电感的峰值电流未达到迟滞电流 (350mA),低侧 MOSFET 会被强制关断,然后高侧 MOSFET 导通。因此转换的能量较少,因此 VOUT 无法正常调节到目标电压。

GUID-20230822-SS0I-SXB4-NB52-J5HV0LSVGWFQ-low.svg图 3-7 具有较大电感时的电感器电流