ZHCAD69
September 2023
TPS61299
1
摘要
商标
1
热水器介绍
2
低压启动升压转换器简介
2.1
TPS61299 简介
2.2
传统启动过程简介
2.3
降压模式和升压模式运行
3
TPS61299 超低电压启动设计
3.1
超低电压启动设置
3.2
AVIN 影响启动过程的方式
3.3
Vout 影响启动过程的方式
3.4
L 影响启动过程的方式
3.4.1
为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
3.4.2
为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
3.4.3
为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
4
超低电压启动设计
4.1
测试波形
5
总结
6
参考资料
6
参考资料
德州仪器 (TI),
TPS61299 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器
数据表。