ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?

随着电感减小,由于电感电流斜率较小,转换到输出侧的功率会增加,如图 3-6 所示。

因此,根据方程式 3,在 ton < ton _max 且 AVIN 和 VOUT 相同的条件下,L 越大,di/dt 就越小。那么,ton 周期内便可以存储更多的能量,并且 toff 周期内将有更多的能量转换到输出。因此,电感越大,启动所需的 PVIN 越低。

GUID-20230822-SS0I-LQPS-JVB2-9BQFFBPWT7XG-low.svg图 3-6 不同 L 对应的电感器电流