ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

Vout 影响启动过程的方式

本段重点介绍了 Vout 对最低 PVIN 启动的影响。表 3-3 展示了在 AVIN =0.7V、L=1uH 相同且目标 VOUT 彼此不同的条件下支持常规启动的最小 PVIN。

表 3-3 不同 VOUT 对应的最小启动 PVIN
VOUT(V) PVIN min (mV)
1.8 90
3.3 120
5 140

表 3-3 所示,VOUT 越大,PVIN 启动速度越慢。图 3-5 展示了不同 VOUT 对应的电感器电流。当 VOUT 大于 AVIN 时,器件将在升压模式下工作。在 PVIN 没有太大差异的情况下,主要差异在于高侧 PMOS 导通时的周期,以 Toff 表示。

如图所示,Vout 越低,电感器电流下降越平坦,Toff 时间越长,这意味着一个开关周期内转换到输出侧的能量越多,因为使用 Toff 周期:

方程式 3. L d i d t = V O U T - P V I N

因此,转换到输出总线的功率按从大到小的顺序排列如下:VOUT=1.8V、VOUT=3.3V、VOUT=5V。

综上所述,较低的 VOUT 可以实现更好、更快的启动行为。

GUID-20230822-SS0I-PTRH-CTJ5-VVVQ73FNHHFF-low.svg图 3-5 不同 VOUT 下的电感器电流