ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

热水器介绍

在一些能量收集应用中,输入源的电压低至 150mV,因此需要升压转换器来为系统提供更高的电压。热水器就是一个很好的例子:当热水器打开时,压电陶瓷会点火,产生一个小火焰来提高热电偶的温度,这次是由于两个端子上存在温差。热电偶开始产生热电势(低至 150mV),作为升压转换器的输入,然后升压转换器将输出调节到 3.3V,以打开热水器的控制部分,如图 1-1 所示。但是,升压转换器很难在超低输入电压下启动,并且大多数升压器件的 UVLO 为 1.8V 或 0.7V,更不要说只有 150mV 了。本应用手册提供了使用 TPS61299 支持 150mV 超低输入电压系统的解决方案。

GUID-20230815-SS0I-VXQL-GWGH-FZN2XM8PWQJB-low.jpg图 1-1 热水器控制示意图