ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

超低电压启动设置

图 2-2 展示了基于 TPS61299-103 EVM 实现 150mV 低压启动的过程,其中 AVIN 和 PVIN 是分开的。表 3-1 中介绍了相关参数。

表 3-1 参数设置
参数
PVIN (SW) 150mV
AVIN (VIN) 0.7V
VOUT 3.3V
L 1µH
LOAD OPEN

该启动过程如图 3-1 所示。

GUID-20230828-SS0I-ZBBG-ZPVL-6TDCS7VBG8D7-low.png图 3-1 TPS61299 150mV 输入电压启动

以下几个部分中研究了 AVIN、VOUT 和 L 等元素对启动过程有何影响。