ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?

图 3-8图 3-9 是 L = 2.2uH、AVIN = 0.7V、VOUT 目标 = 3.3V 且 PVIN 分别为 70mV 和 80mV 时的测试波形。图 3-8 展示了 PVIN = 70mV 且输出尚未提升至目标电压的情况。

GUID-20230828-SS0I-FVFM-0B28-W8L5HJQGHWLZ-low.png图 3-8 PVIN=70mV(VOUT=2.0V,无法启动)
GUID-20230828-SS0I-PGVP-9KT6-NDFTFT2ZQR5P-low.png图 3-9 PVIN=80mV (VOUT=3.3V)

图 3-10 展示了不同 PVIN 对应的电感器电流。当 PVIN 只有 70mV 时,输入功率信号已经很弱,因此达到 Ton_max 时,储存在 Ton 级的电能只足以使输出升高至 2.0V,如图 3-10 所示。当 PVIN=80mV 时,功率输入也相对较弱,但它可以确保在 Ton_max 之前,该器件可以确保储存的电储足以将输出提高至 3.3V。

GUID-20230823-SS0I-CKPC-27F5-RZ6SNK48CWRQ-low.svg图 3-10 不同 PVIN 下的电感器电流曲线