ZHCAD69 September   2023 TPS61299

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1热水器介绍
  5. 2低压启动升压转换器简介
    1. 2.1 TPS61299 简介
    2. 2.2 传统启动过程简介
    3. 2.3 降压模式和升压模式运行
  6. 3TPS61299 超低电压启动设计
    1. 3.1 超低电压启动设置
    2. 3.2 AVIN 影响启动过程的方式
    3. 3.3 Vout 影响启动过程的方式
    4. 3.4 L 影响启动过程的方式
      1. 3.4.1 为什么电感越大,启动所需的 PVIN 越小?
      2. 3.4.2 为什么电感继续增大时启动所需的最小 PVIN 却不会降低
      3. 3.4.3 为什么 80mV 时可以正常启动,而 70mV 时却无法启动?
  7. 4超低电压启动设计
    1. 4.1 测试波形
  8. 5总结
  9. 6参考资料

测试波形

根据节 3中的实验测试和分析,建议选择较低的 AVIN、较低的 VOUT 和较高的电感,以实现超低 VIN 启动。不过,AVIN 应高于 UVLO,这意味着最小 AVIN 为 0.7V。为了防止 ton 达到 ton_max,建议使用 1.5uH 或 2uH 的电感。结合以上所有分析,这里提出了一种实现极低电压启动的典型解决方案,如表 4-1 所示。图 2-2 展示了相应的原理图。具体的解决方案参考设计如下:

表 4-1 设计参数
参数
PVIN (SW) 80mV
AVIN (VIN) 0.7V
VOUT 3.3V
L 1.5uH 或 2.2uH
R1 0Ω
C1 10µF
C2 10µF
LOAD OPEN

该启动过程如图 4-1 所示。

GUID-20230823-SS0I-LK8F-BPFN-NQCLCRLXNNS6-low.svg图 4-1 80mV PVIN 启动波形

综上所述,本文提出并验证了一种使用升压转换器 TPS61299 的超低功耗输入解决方案。为了优化启动过程,这里研究了 AVIN、VOUT 和 L 等元素,以了解它们对启动有何影响。最后,考虑到实际电感和预期的 VOUT,这里推荐并验证了使用具有较低 PVIN 应用的优化解决方案。