ZHCAD69 September 2023 TPS61299
TPS61299 是一款同步升压转换器,采用迟滞控制方案运行。当在 VIN>0.7V 情况下电源输入信号仅为 150mV 时,可实现超低启动电压。此外,为了在轻负载时实现高效率,TPS61299 仅消耗 95nA 的静态电流,而且该系列产品提供 5mA 至 1.9A 的宽输入电流限制,并在 EN 为低电平时支持可选的真正关断或强制直通。TPS61299 为不同的系统提供快速瞬态性能模式和精确的负载调整模式。