ZHCAD32 September 2023 LM251772 , LM34938-Q1 , LM5177 , LM51770 , LM51770-Q1 , LM51772 , LM51772-Q1 , LM851772-Q1
确定电源布局的关键部分后,您的下一个任务是尽可能地减少任何噪声源和不必要的寄生。输入开关电流环路和输出开关电流环路是主要的高电流环路。尽可能地减小这些环路的面积,以抑制产生的开关噪声并优化开关性能。
要尽可能缩小的最重要环路区域是以下两个路径:一个路径从输入电容器到降压高侧和低侧 MOSFET,再返回输入电容器的接地连接;另一个路径从输出电容器到升压高侧和低侧 MOSFET 并返回到输出电容器的接地连接。将电容器的负极端子连接到低侧 MOSFET(接地端)的源极附近。同样,将一个或多个电容器的正极端子连接到两个环路高侧 MOSFET 的漏极附近。
除了遵循上述建议外,还应遵循 MOSFET 制造商建议的任何 MOSFET 布局注意事项,包括焊盘几何形状和焊锡膏模版设计。
图 2-2 LM5177 四开关降压/升压器件中的热环路