ZHCAD32 September   2023 LM251772 , LM34938-Q1 , LM5177 , LM51770 , LM51770-Q1 , LM51772 , LM51772-Q1 , LM851772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1直流/直流电源布局的重要性
  5. 2实现良好布局的步骤
    1. 2.1 确定关键电路路径
    2. 2.2 优化功率级中的热环路
    3. 2.3 将差分检测线路与电源平面分离
      1. 2.3.1 利用网带连接来分离布线
    4. 2.4 栅极驱动和返回路径布线
    5. 2.5 控制器布局
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
    7. 2.7 散热通孔
  6. 3布局优化技巧
  7. 4布局示例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

布局优化技巧

  • 首先是考虑电源电路的放置。
    • 更改器件位置,尤其是方向,从而使大电流沿着短而直的路径流动。避免不必要的 Z 字形布线。
    • 除非必要,否则尽量避免在高电流路径上使用过孔。使用过孔时,需要使用足够数量的过孔。
    • 需要在过孔的数量和间距之间进行权衡。太多的过孔拥挤在一个狭小的区域中会导致铜面积减少,进而影响电流流动。
  • 为控制器 IC 找到一个位置,距离其将驱动的 MOSFET 不能太远。该位置需要有一个合适的 AGND 多边形平面来容纳所有控制信号。AGND 和 PGND 连接点需要是散热焊盘。将关键控制元件放置在控制器 IC 旁边,并直观地呈现信号路径。移动元件并改变其方向以简化布线
  • 先布置大电流迹线以及关键控制信号路径,然后再进行其他布线。
  • 开关模式电源的最佳布局通常需要多次迭代才能得出。没有一种方法可以瞬间实现最佳布局。