主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM51772-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 0 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 1 Features 1% accuracy, AEC Q100, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Advanced power saving, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 55 Vin (min) (V) 0 Vout (max) (V) 55 Vout (min) (V) 1 Features 1% accuracy, AEC Q100, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Advanced power saving, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 输入电压范围为 0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) 至 55V
  • 输出电压范围为 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 3.3V 至 48V,阶跃为 20mV
    • 1V 至 24V,阶跃为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压 LDO/基准
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可在 0.5A (5mV) 至 7A (70mV) 范围内以 50mA (500µV) 阶跃进行编程
    • ISET 引脚可选
  • I2C 可编程诊断
    • I2C 用途可选,通过 CFG 引脚选择其他功能
  • 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
  • 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
  • 使用 LM51772-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

  • 输入电压范围为 0V (V(BIAS) ≥ 3.5V) 至 55V
  • 输出电压范围为 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 3.3V 至 48V,阶跃为 20mV
    • 1V 至 24V,阶跃为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压 LDO/基准
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可在 0.5A (5mV) 至 7A (70mV) 范围内以 50mA (500µV) 阶跃进行编程
    • ISET 引脚可选
  • I2C 可编程诊断
    • I2C 用途可选,通过 CFG 引脚选择其他功能
  • 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
  • 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
  • 使用 LM51772-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

LM51772-Q1 是一款四开关降压/升压控制器,具有可选的 I2C 控制。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在轻负载和高负载条件下实现非常高的效率,并具有可编程直通功能 (PCM)。第二个是用户可编程过压保护,用于在湿度(测试)条件下限制电压。热警告等多种监控功能有助于维持系统辅助控制。

LM51772-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制功能。LM51772-Q1 的平均电流限值还可通过 I2C 接口进行配置。

LM51772-Q1 是一款四开关降压/升压控制器,具有可选的 I2C 控制。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在轻负载和高负载条件下实现非常高的效率,并具有可编程直通功能 (PCM)。第二个是用户可编程过压保护,用于在湿度(测试)条件下限制电压。热警告等多种监控功能有助于维持系统辅助控制。

LM51772-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制功能。LM51772-Q1 的平均电流限值还可通过 I2C 接口进行配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM51772-Q1 具有 I2 C 接口的 55V 4 开关降压/升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-12
证书 LM51772Q1EVM-HP EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-21
应用简报 LM51772 和 LM251772 上 DRV1 引脚的用法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-16
应用手册 使用 LM51772 进行电池或电容器备用操作 PDF | HTML 英语版 2025-9-19
功能安全信息 LM51772-Q1 and LM251772-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2025-5-5
应用手册 4 开关降压/升压转换器的布局优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM51772EVM-HP — LM51772 评估模块

LM51772EVM-HP 展示了一款采用 LM51772 宽 VIN 降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 20V 稳压输出,负载电流高达 5A。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM51772Q1EVM-HP — LM51772-Q1 评估模块

LM51772Q1EVM-HP 演示了一款采用 LM51772Q1 的汽车级大功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 30V 的输入电压范围内运行,并提供 12V 稳压输出,负载电流高达 17A。该 EVM 的工作开关频率为 400kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、偏置电源和外部时钟同步。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM51772-CONFIGURATON-GUI — LM51772 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
支持的产品和硬件
计算工具

LM51772-QUICKSTART-CALC — LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM51772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51772.
支持的产品和硬件
计算工具

TPS61383Q-SCAP-CALC — TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a super capacitor e-latch / CPM system using DC-DC converter
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频