主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器
新

LM34938-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 45 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.000065 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) 150 to -40
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 45 Vout (min) (V) 1 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.000065 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) 150 to -40
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 输入电压范围:3.5V 至 36V
  • 使用 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 1V 至 45V,单调阶跃为 20mV
    • 1V 至最高 23V,单调步长为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过 I2C 接口编程
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
    • 用于快速控制 pMOS FET 的推挽输出
    • 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 用于微控制器电源的辅助高压 LDO
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 峰值电流能力:2A
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2200kHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 可选展频运行
  • 平均输入或输出电流传感器
  • 具有诊断功能的可编程 I2C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 结温;–40℃ 至 150℃,TJ
  • 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
  • 功能安全型
  • 使用 LM34938-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

  • 输入电压范围:3.5V 至 36V
  • 使用 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
    • 1V 至 45V,单调阶跃为 20mV
    • 1V 至最高 23V,单调步长为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
    • 通过 I2C 接口编程
  • 关断静态电流为 3µA
  • 工作静态电流为 60µA
  • 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
    • 用于快速控制 pMOS FET 的推挽输出
    • 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
  • 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
    • 省电模式(单脉冲/µSleep)
    • 自动导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 用于微控制器电源的辅助高压 LDO
  • 集成式全桥栅极驱动
    • 峰值电流能力:2A
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率范围为 100kHz 至 2200kHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 可选展频运行
  • 平均输入或输出电流传感器
  • 具有诊断功能的可编程 I2C
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 结温;–40℃ 至 150℃,TJ
  • 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
  • 功能安全型
  • 使用 LM34938-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM34938-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现高效率。可使用集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。为了实现反向极性保护,可使用集成式 DRV 引脚控制可选的断开 FET。

LM34938-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可使用 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。

LM34938-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现高效率。可使用集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。为了实现反向极性保护,可使用集成式 DRV 引脚控制可选的断开 FET。

LM34938-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可使用 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM34938-Q1 适用于无线充电且具有 I2C 接口的汽车类 36V VIN 4 开关降压/升压 控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-4
功能安全信息 LM34938-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-9-25
应用手册 4 开关降压/升压转换器的布局优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM251772EVM-PD — LM251772 评估模块

LM251772EVM-PD 演示了一款采用 LM251772 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块 (EVM) 经过配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM34938Q1EVM-HD — LM34938-Q1 评估模块

LM34938Q1EVM-HD 演示了一款采用 LM34938-Q1 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 15V 至 28V 稳压输出,输出功率高达 50W。该 EVM 的工作开关频率为 2.1MHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LM34938-CONFIGURATON-GUI — LM34938 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM34938 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
支持的产品和硬件
计算工具

LM34938-QUICKSTART-CALC — LM34938 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM34938 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM34938.
支持的产品和硬件
认证

LM34938Q1EVM-HD-DOC-CERT — LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)

LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频