ZHCAD32 September   2023 LM251772 , LM34938-Q1 , LM5177 , LM51770 , LM51770-Q1 , LM51772 , LM51772-Q1 , LM851772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1直流/直流电源布局的重要性
  5. 2实现良好布局的步骤
    1. 2.1 确定关键电路路径
    2. 2.2 优化功率级中的热环路
    3. 2.3 将差分检测线路与电源平面分离
      1. 2.3.1 利用网带连接来分离布线
    4. 2.4 栅极驱动和返回路径布线
    5. 2.5 控制器布局
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
    7. 2.7 散热通孔
  6. 3布局优化技巧
  7. 4布局示例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

直流/直流电源布局的重要性

在设计开关电源时,PCB 布局设计非常重要。如果 PCB 布局不当,可能会影响电源性能,甚至损坏转换器。通常,开关电源原型相关问题始于 PCB 布局。

糟糕的布局会增加电路内的寄生电感、电容和电阻。糟糕的布局可能会增加电路不同部分之间的噪声拾取,并增加稳压器内的热应力。

本应用手册提供了我们新型宽输入电压 (Vin) 双向 4 开关降压/升压稳压器 LM5177 的指南示例。通过遵循本应用手册中的指导,客户可以实现稳定运行、良好的热性能和低 EMI 性能。主要内容包括识别关键开关环路、优化热环路、将差分检测线路与电源平面分离,以及 AGND 和 PGND 连接。