主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM51770-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 78 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 3.3 Features 1% reference, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Advanced power saving, Bidirectional, Current monitoring, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Pass-through mode, Power good, Tracking, adjustable UVLO EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 78 Vout (max) (V) 78 Vout (min) (V) 3.3 Features 1% reference, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Advanced power saving, Bidirectional, Current monitoring, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light Load Efficiency Mode, Pass-through mode, Power good, Tracking, adjustable UVLO EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (DCP) 38 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm)
  • 宽输入电压范围(3.5V 至 80V,绝对最大值为 85V)
    • V(BIAS) > 3.5V 时,最小值为 2.8V
  • 输出电压范围为 3.3V 至 78V
  • 低关断 IQ (3µA)
  • 低工作 IQ (60µA)
  • 3% 的反向电流限制精度可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监测器或限制器
  • 对 PWM 或模拟输入信号进行输出电压动态跟踪
  • 可选的省电模式 (PSM) 可实现高轻负载效率
  • 两个集成式高压电源 LDO,支持自动选择
  • 具有集成自举二极管和自举电压保护功能的 2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器
  • 在所有工作模式下(升压、降压/升压、降压)频率固定
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率高达 2MHz 可实现小解决方案和元件尺寸
    • 外部时钟同步
  • 可选展频运行
  • 可调节欠压保护
  • 断续过流保护和短路保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 测试温度等级 1:-40°C 至 +150°C
  • 功能安全型
  • 宽输入电压范围(3.5V 至 80V,绝对最大值为 85V)
    • V(BIAS) > 3.5V 时,最小值为 2.8V
  • 输出电压范围为 3.3V 至 78V
  • 低关断 IQ (3µA)
  • 低工作 IQ (60µA)
  • 3% 的反向电流限制精度可实现精确的充电电流
  • 平均输入和输出电流监测器或限制器
  • 对 PWM 或模拟输入信号进行输出电压动态跟踪
  • 可选的省电模式 (PSM) 可实现高轻负载效率
  • 两个集成式高压电源 LDO,支持自动选择
  • 具有集成自举二极管和自举电压保护功能的 2A 峰值电流逻辑电平栅极驱动器
  • 在所有工作模式下(升压、降压/升压、降压)频率固定
    • 可选的强制 PWM 模式
    • 开关频率高达 2MHz 可实现小解决方案和元件尺寸
    • 外部时钟同步
  • 可选展频运行
  • 可调节欠压保护
  • 断续过流保护和短路保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 测试温度等级 1:-40°C 至 +150°C
  • 功能安全型

LM51770-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件具有低静态电流,因此可在低输出负载条件下实现高效率。在省电模式下,该器件支持在整个输出电流范围内实现接近 99% 的出色效率。LM51770-Q1 以固定的开关频率运行,频率是通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。集成的可选平均电流监测器可帮助监测并限制 LM51770-Q1 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式为备用电源元件(如电池或电容器)充电。

LM51770-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件具有低静态电流,因此可在低输出负载条件下实现高效率。在省电模式下,该器件支持在整个输出电流范围内实现接近 99% 的出色效率。LM51770-Q1 以固定的开关频率运行,频率是通过 RT 或 SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。集成的可选平均电流监测器可帮助监测并限制 LM51770-Q1 的输入和输出电流。此功能还支持使用恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式为备用电源元件(如电池或电容器)充电。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM51770-Q1 80V 宽 VIN 双向四开关降压/升压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-9
功能安全信息 LM51770-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2025-7-15
应用手册 4 开关降压/升压转换器的布局优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM51770EVM-HV — LM51770 降压/升压控制器评估模块

LM51770EVM-HV 评估模块 (EVM) 演示了一款采用 LM51770 的大功率灵活降压/升压设计。该 EVM 经配置,可在 36V 至 48V 的输入电压范围内运行,并提供 48V 稳压输出,负载电流高达 4A。该 EVM 的工作开关频率为 380kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、偏置电源和外部时钟同步。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5177EVM-HP — LM5177 四开关降压/升压控制器评估模块

LM5177EVM-HP 展示了一款采用 LM5177 宽输入电压降压/升压控制器的高功率灵活降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 4.2V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 16V 稳压输出,负载电流高达 9.4A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

LM51770-QUICKSTART-CALC — LM51770x BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM51770 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM51770.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCP) 38 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频