ZHCAD32 September   2023 LM251772 , LM34938-Q1 , LM5177 , LM51770 , LM51770-Q1 , LM51772 , LM51772-Q1 , LM851772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1直流/直流电源布局的重要性
  5. 2实现良好布局的步骤
    1. 2.1 确定关键电路路径
    2. 2.2 优化功率级中的热环路
    3. 2.3 将差分检测线路与电源平面分离
      1. 2.3.1 利用网带连接来分离布线
    4. 2.4 栅极驱动和返回路径布线
    5. 2.5 控制器布局
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
    7. 2.7 散热通孔
  6. 3布局优化技巧
  7. 4布局示例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

控制器布局

将控制器尽可能地靠近功率 MOSFET 放置以尽可能地缩短栅极驱动器布线,如此一来,与模拟和反馈信号以及电流检测相关的分量便可以通过如下方式加以考虑:

  • 分离电源和信号迹线,并使用接地平面来提供噪声屏蔽。
  • 将与 COMP、FB、SLOPE、SS/ATRK 和 RT 相关的所有敏感模拟布线和元件放置在远离如下高压开关节点的位置,以避免相互耦合:
    • SW1
    • SW2
    • HO1
    • HO2
    • LO1
    • LO2
    • HB1
    • HB2
  • 使用内部层作为接地平面。特别注意将反馈 (FB) 迹线与电源迹线和元件隔离开来。
  • 以差分对形式布放 CSA 和 CSB 以及 ISNSP 和 ISNSN 迹线,从而更大限度地减少噪声拾取,并使用开尔文连接方式连接到适用的分流电阻器。将这些检测信号的滤波器元件放置在靠近控制器的位置,以更大限度地减少其后的噪声拾取。
  • 将上反馈电阻器和下反馈电阻器靠近 FB 引脚放置,从而使 FB 迹线尽可能短。将迹线从上反馈电阻器布放到输出电压感测点上。