ZHCAD32 September   2023 LM251772 , LM5177 , LM51770 , LM51770-Q1 , LM51772 , LM51772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1直流/直流电源布局的重要性
  5. 2实现良好布局的步骤
    1. 2.1 确定关键电路路径
    2. 2.2 优化功率级中的热环路
    3. 2.3 将差分检测线路与电源平面分离
      1. 2.3.1 利用网带连接来分离布线
    4. 2.4 栅极驱动和返回路径布线
    5. 2.5 控制器布局
    6. 2.6 分离 AGND 和 PGND
    7. 2.7 散热通孔
  6. 3布局优化技巧
  7. 4布局示例
  8. 5总结
  9. 6参考文献

分离 AGND 和 PGND

在电源布局中,分离信号系统非常重要,例如易受噪声影响的反馈路径与开关大电流的开关节点。同样的情况也适用于接地线,因此需要特别注意。

  • AGND:控制信号的静态接地基准(模拟接地)
  • PGND:电源信号的有噪声接地基准(电源接地)

AGND 用于反馈引脚等易受噪声影响的接地线路,而 PGND 用作大电流信号的返回路径。

尽管直流接地电位相同,但必须采取措施来分离这些 AGND 和 PGND 平面,确保由数字或高功率信号引起的噪声不会在它们之间传导而干扰模拟信号。AGND 用于控制信号,应当更靠近 IC 并应具有其自己的多边形平面。另外,确保 AGND 和 PGND 处于同一电位并最终应在一个点上连接在一起,这一点也很重要。

此外,建议在原理图中使用两个接地符号,因为如果在原理图上使用相同的 GND 符号,则很难在布局上直观显示敏感和嘈杂的电位。因此,最好从原理图层面开始分离 GND 并用网带连接它们。