ZHCAD32 September 2023 LM251772 , LM34938-Q1 , LM5177 , LM51770 , LM51770-Q1 , LM51772 , LM51772-Q1 , LM851772-Q1
印刷电路板 (PCB) 布局设计在实现四开关降压/升压稳压器的高性能方面发挥着关键作用。每个布局都不尽相同,但有一个共同点,要想实现良好的布局,您必须充分了解电路以及采用该电路板的环境或应用。原理图上的每个元件块都要仔细考虑,而不管它们是否用于安全、EMI、反馈、散热等。
本应用手册介绍了为 LM5177 实现良好布局的布局步骤。本文档首先介绍了如何识别关键开关环路。通过正确放置功率元件、尽量缩小关键环路并仔细完成敏感布线,您可以实现良好且稳健的电源布局。