ZHCAD05 august   2023 AM2631 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 主要系统技术规格
  5. 2AM263x 概述
    1. 2.1 AM263x 控制卡和牵引系统框架
  6. 3运行 TIDM-02014 牵引逆变器的指南
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 Code Composer Studio 工程
      2. 3.1.2 软件结构
    2. 3.2 创建实时调试接口
      1. 3.2.1 确认 CCS 特性
      2. 3.2.2 创建目标配置文件
      3. 3.2.3 添加串行命令监视器软件
      4. 3.2.4 启动实时调试
    3. 3.3 运行代码
      1. 3.3.1 工程设置
      2. 3.3.2 运行应用程序
    4. 3.4 从 ADC 采样并通过 CCS 读取样本
      1. 3.4.1 寄存和启用中断
      2. 3.4.2 添加日志代码,以固定速率读取图中样本
      3. 3.4.3 在表达式和图形窗口中读取 ADC 样本
    5. 3.5 生成空间矢量 PWM 和在开环中驱动电机
      1. 3.5.1 设置 SVPWM 发生器输入
      2. 3.5.2 在图形窗口中读取 SVPWM 占空比
      3. 3.5.3 逆变器上电并在开环中旋转电机
    6. 3.6 以模拟速度闭合电流环路
      1. 3.6.1 添加变换和读取开环中的 Id-Iq
      2. 3.6.2 添加控制器,以闭合电流环路
      3. 3.6.3 读取 Id-Iq,以闭合电流环路
    7. 3.7 添加软件旋转变压器数字转换器
      1. 3.7.1 为旋转变压器硬件生成激励
      2. 3.7.2 添加旋转变压器软件
      3. 3.7.3 读取旋转变压器软件输出
  7. 4代码迁移的简要指南
    1. 4.1 SDK 资源概览
    2. 4.2 从 C28 迁移代码
    3. 4.3 从 AM24 迁移代码
  8. 5总结
  9. 6参考文献

主要系统技术规格

表 1-1 总结了关键系统规格。

表 1-1 关键系统规格
参数 规格(单位) 说明
POUT 300kW 额定输出功率
VDSmax 1200 V 最大漏源电压
VDC 800V 建议的直流总线电压
IDC 300 A 直流总线电流
fSWmax 60kHz 基于栅极驱动器辅助电源
IL 360 A 交流输出 RMS 电流
LPL 5.3nH 寄生电感,包括直流链路电容器和汇流条
CDC 300μF 直流链路电容器
LDC 3.5nH 直流总线电容器 ESL
功率密度 32 kW/L
尺寸 28cm × 29cm × 11.5cm
重量 6.2 kg
体积 9.3L
面积 812 cm2
P 5 巴 冷却液工作压力
∆P 200 毫巴 压力降
  • 有关隔离式栅极驱动器的信息,请参阅 UCC5880-Q1 数据表。
  • 有关微控制器的信息,请参阅 AM2634-Q1 和 TMSF280039C-Q1 数据表。
  • 有关辅助电源的信息,请参阅 UCC14240-Q1 数据表。
  • 有关集成模块的信息,请参阅 CAB450M12XM3 数据表。
  • 对于较高的环境温度,必须根据所包含的直流链路电容器额定值对直流链路电压和直流链路电流进行降额。有关更多详细信息,请参阅 FTCAP GmbH 提供的 1100V/100μF CX100µ1100d51KF6 数据表。
  • 随附的冷板是 Wieland MicroCool CP3012-XP。要根据流量(升/分钟)计算热阻 (°C/W) 和压力降(巴),请参阅 Wieland MicroCool Inc. 提供的 CP3012-XP 数据表,以了解更多详细信息。
  • 随附的电流传感器板使用 LEM LF 510-S。有关更多详细信息,请参阅 LEM USA Inc 提供的 LF 510-S 数据表。