ZHCAD05 august 2023 AM2631 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1
软件旋转变压器数字转换器的实现方法是通过 DAC 和 DMA 发送激励信号,并通过 ADC 读取正弦和余弦反馈。图 3-25 总结了配置概况。在本文中,PWM X 是 EPWM0,PWM Y 是 EPWM7。10 kHz 的 EPWM0 触发 A 相电源开关和同步源。20 kHz 的 EPWM7 专用于通过 DAC 触发 EDMA0,以产生旋转变压器激励。ADC 转换开始 (SOC) 是在 EPWM0 计数为零时触发的。ADC4 的转换结束 (EOC) 是包含 FOC 环路的 ADC INT1 的源。此部分将介绍软件旋转变压器的功能和读数。