ZHCAD05 august 2023 AM2631 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P2-Q1
AM263x controlCARD 在一个 USB 端口中提供 JTAG 和 UART 端口。有关硬件连接的详细信息,请参阅 AM263x 控制卡用户指南。控制卡在一个 USB Micro-B 连接器中同时提供 JTAG 和 UART 调试端口。必须为调试端口创建目标配置文件。图 3-3 至图 3-10 以屏幕截图形式提供分步指南。简而言之,创建一个目标配置文件,然后为其配置 JTAG 和 UART。图 3-10 中的 UART COM 端口需要与 JTAG 探头应用/用户 UART 的 PC 设备管理器 COM 端口匹配。图 3-10 中的波特率需要与下一步中配置的 SoC UART 波特率一致。
图 3-3 创建新目标配置文件
图 3-4 选择 JTAG 连接和设备
图 3-5 添加 UART 通信端口
图 3-6 打开高级目标配置
图 3-7 添加元件
图 3-8 选择 CPU 属性
图 3-9 查找 XDS110 UART COM 端口
图 3-10 在高级目标配置中更新 CPU 属性