ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
以下函数负责向远程免提装置发送呼叫线路识别通知。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
此命令仅需要一个参数,即呼叫者 ID(电话号码)。
"SendCallerIdNotification +9198787899889"
HFRE_Send_Call_Line_Identification_Notification(BluetoothStackID, CurrentClientPortID, TempParam->Params->strParam)
BTPSAPI_DECLARATION int BTPSAPI HFRE_Send_Call_Line_Identification_Notification(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID, char *PhoneNumber)
此函数负责向远程设备发送呼叫线路识别通知。此函数只能由已启用呼叫线路识别通知且具有有效服务级别连接的音频网关执行。该函数将以下内容作为输入参数:HFRE 端口 ID 有效的蓝牙协议栈 ID 以及 HFRE 端口 ID。最后一个参数是作为此响应中的参数之一所需的电话号码。此参数应为指向以 NULL 为终止符的字符串的指针,且其长度 *必须* 介于 HFRE_PHONE_NUMBER_LENGTH_MINIMUM 和 HFRE_PHONE_NUMBER_LENGTH_MAXIMUM 的值之间。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。