ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
以下函数负责向远程免提装置发送呼叫等待通知。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。如果 HF 设备支持远程设备呼叫等待功能,则此函数有效。
“呼叫等待”命令仅接受一个参数,即在此响应中要发送的电话号码。
"CallWaiting +9198787899889"
HFRE_Send_Call_Waiting_Notification(BluetoothStackID, CurrentClientPortID, TempParam->Params->strParam)
BTPSAPI_DECLARATION int BTPSAPI HFRE_Send_Call_Waiting_Notification(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID, char *PhoneNumber)
此函数负责向远程设备发送呼叫等待通知。此函数只能由已启用呼叫等待通知且具有有效服务级别连接的音频网关执行。此函数将 HFRE 端口 ID 作为第一个输入参数。最后一个参数是作为此响应中的参数之一所需的电话号码。此参数是指向以 NULL 为终止符的字符串(如果指定)的指针,且长度必须小于 HFRE_PHONE_NUMBER_LENGTH_MAXIMUM。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。