ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
本节介绍如何使用演示应用程序连接两块已配置的电路板并通过 Bluetooth® 进行通信。蓝牙 HFP 是一种简单的客户端-服务器连接过程,其中一侧以音频网关角色运行,另一侧以免提角色运行。需将其中一块电路板设置为音频网关客户端(HFPAGDemo 充当音频网关),并将另一块电路板设置为免提服务器(使用 HFP 演示)。这样将通过蓝牙在两个设备之间启动连接并发送指示。现在使用第二块板,按照 HFP 演示(使用 Tiva 或 MSP430 作为服务器时)或 HFPDemo_HF(使用 MSP432 或 STM32F4 作为服务器时)中的步骤进行操作。请在第一块电路板上运行音频网关蓝牙代码之前执行这些步骤。连接到计算机的第二个设备将是免提服务器。