ZHCACZ4 August   2023 CC2564C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1演示应用程序
  5. 2运行蓝牙代码
  6. 3使用 HFP 演示应用程序进行服务器设置
  7. 4演示应用程序上的客户端设置
  8. 5示例:带商用耳机的音频网关
  9. 6应用程序命令
    1. 6.1  通用访问配置文件命令
    2. 6.2  帮助 (DisplayHelp)
    3. 6.3  查询
    4. 6.4  配对
    5. 6.5  结束配对
    6. 6.6  PIN 码响应
    7. 6.7  通行密钥响应
    8. 6.8  用户确认响应
    9. 6.9  设置可发现性模式
    10. 6.10 设置可连接性模式
    11. 6.11 设置可配对性模式
    12. 6.12 更改简易配对参数
    13. 6.13 获取本地地址
    14. 6.14 设置本地名称
    15. 6.15 获取本地名称
    16. 6.16 设置设备类别
    17. 6.17 获取设备类别
    18. 6.18 获取远程名称
  10. 7免提配置文件命令
    1. 7.1  服务发现
    2. 7.2  打开音频网关客户端
    3. 7.3  管理音频
    4. 7.4  更新控制指示器
    5. 7.5  呼叫等待
    6. 7.6  设置语音识别激活
    7. 7.7  设置扬声器增益
    8. 7.8  设置麦克风增益
    9. 7.9  禁用远程声音增强
    10. 7.10 发送来电显示通知
    11. 7.11 设置振铃指示
    12. 7.12 振铃指示
    13. 7.13 发送来电状态
    14. 7.14 关闭 AG 客户端
    15. 7.15 发送运营商信息
    16. 7.16 发送用户号码
    17. 7.17 发送呼叫列表
  11. 8参考文献
  12. 9修订历史记录

应用程序命令

TI 的蓝牙协议栈是蓝牙协议栈上层的一种实现。TI 的 Bluetooth Stack 是一款强大而灵活的软件开发工具,可在主机控制器接口 (HCI) 之上实现蓝牙协议和配置文件。TI 蓝牙协议栈的应用程序编程接口 (API) 可用于访问上层协议和配置文件,并且可以直接与蓝牙控制器芯片连接。

MSP432 和 STM32F4 附带的基本蓝牙应用程序是一个免提音频网关应用程序。有关该应用程序和其他应用程序的概述,请访问基于 MSP432™ MCU 的 TI 双模 Bluetooth® Stack 和基于 STM32F4 MCU 的双模 Bluetooth® Stack。本页描述了应用程序用户可以使用的各种命令。每个命令都是 TI Bluetooth Stack API 的包装器,可使用用户选择的参数进行调用。这是用户可用的 API 的子集。TI 的 Bluetooth Stack API 文档(即 TI_Bluetooth_Stack_Version-Number\Documentation,对于 STM32F4,为 TI_Bluetooth_Stack_Version-Number\RTOS_VERSION\Documentation)详细介绍了所有 API。