ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
以下函数负责向远程免提装置发送振铃指示。此函数在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。
使用此命令时不需要参数。参数对 RingIndication 的结果没有影响。
“RingIndication”发送振铃指示。
HFRE_Ring_Indication(BluetoothStackID, CurrentClientPortID)
BTPSAPI_DECLARATION int BTPSAPI HFRE_Ring_Indication(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int HFREPortID)
此函数负责向远程免提装置发送振铃指示。此函数只能由存在有效服务级别连接的音频网关执行。该函数将以下内容作为输入参数:HFRE 端口 ID 有效的蓝牙协议栈 ID 以及 HFRE 端口 ID。如果成功,此函数返回零;如果出现错误,则返回负的错误代码。