ZHCACZ4 August 2023 CC2564C
SetConnectabilityMode 命令负责设置本地设备的可连接性模式。此命令在成功执行时返回零,而在出现任何错误时返回负值。必须存在蓝牙协议栈 ID,才能尝试调用此函数。
此命令只需要一个表示可发现性模式的整数值参数。该值必须指定为 0(表示非连接)或 1(表示可连接)。
GAP_Set_Connectability_Mode(BluetoothStackID, ConnectableMode);
int BTPSAPI GAP_Set_Connectability_Mode(unsigned int BluetoothStackID, GAP_Connectability_Mode_t GAP_Connectability_Mode);
提供此函数是为了设置由蓝牙协议栈 ID 指定的蓝牙协议栈所指定的本地蓝牙设备的可连接性模式。第二个参数指定要将本地蓝牙设备置于的可连接性模式。