ZHCABX6A July 2021 – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B
在通道数量较多的系统中,为每个 ADC 使用单独的时钟缓冲器很有助益。但是,时钟缓冲器可能会引入通道间时钟偏移,这会导致 ADC 之间出现采样偏移。LMK1C1104 等此类高速时钟缓冲器具有明确规定的 50ps 通道间输出偏移规格。通用逻辑缓冲器通常未指定或具有数纳秒的过大输出偏移规格。这些通用逻辑缓冲器通常可用于低时钟速度,但必须根据特定的应用要求进行评估。图 2-2 显示有关使用多个时钟缓冲器的示例布局。这是具有多个 ADC 及较长布线长度的优选时钟布局配置。