ZHCABX6A July   2021  – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟信号
    1. 2.1 单个时钟缓冲器
    2. 2.2 多个时钟缓冲器
    3. 2.3 时钟抖动
  6. 3 同步
  7. 4 抗混叠滤波器群延迟
  8. 5 基准电压
  9. 6 电源旁路和接地
  10. 7 SPI 菊花链连接
    1. 7.1 SPI 菊花链通信
    2. 7.2 SPI 菊花链配置的系统要求
    3. 7.3 单通道 ADC 的 SPI 菊花链连接中的器件数量
  11. 8 单通道 ADC 的并行 SPI SDO 或 DRDY 连接
  12. 9 确定新的转换数据何时可用于单通道 ADC
  13. 10多通道 ADC 的帧同步菊花链连接
    1. 10.1 帧同步菊花链配置的系统要求
    2. 10.2 帧同步菊花链连接中的通道数量
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

SPI 菊花链配置的系统要求

当 ADC 以菊花链进行配置时,有多项要求:

  1. 使用四线 SPI 模式和一条 CS 控制线来同时选择和取消选择链中的 ADC。
  2. 对于单通道器件,SDO/DRDY 引脚必须编程为仅数据输出模式。请勿使用 SDO/DRDY 的双功能模式和菊花链操作。
    1. ADS117L11 和 ADS127L11 ADC 复位后默认为仅数据输出模式,无需额外更改寄存器设置即可用于菊花链配置。
    2. 复位后,ADS127L21 和 ADS127L21B 默认为双 SDO/DRDY 模式,并且必须通过将 00b 写入 FILTER3 寄存器中的 DATA_MODE 字段来重新配置为仅数据输出模式。对于以下过程,请参阅 图 7-3。
      1. 首先,使用寄存器写入帧将 ADC1 SDO/DRDY 编程为仅数据输出模式。
      2. 正确对 ADC1 进行编程后,即可在下一个寄存器写入帧中对 ADC2 进行编程。
      3. 继续该过程,直到菊花链中的所有 ADC 均已编程为仅数据输出模式。
      4. 请注意,对于 4 个 ADC,菊花链中的每个 ADC 都需要一个单独的写入寄存器帧或 4 个寄存器写入帧。
  3. 为了降低与 ADC 连接的复杂性,请使用并行写入操作,将 ADC 编程为相同的数据包长度。对于单通道器件,将各个数据包编程为 16、24、32 或 40 位,对于多通道器件,将各个数据包编程为 16 或 24 位。
  4. 在 SDI-SDO 组合连接与 IOVDD 之间安装上拉电阻器。这些电阻器可防止 SDI 输入在任何情况下悬空,因为 CS 信号会使 SDO 进入三态。