ZHCABX6A July   2021  – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟信号
    1. 2.1 单个时钟缓冲器
    2. 2.2 多个时钟缓冲器
    3. 2.3 时钟抖动
  6. 3 同步
  7. 4 抗混叠滤波器群延迟
  8. 5 基准电压
  9. 6 电源旁路和接地
  10. 7 SPI 菊花链连接
    1. 7.1 SPI 菊花链通信
    2. 7.2 SPI 菊花链配置的系统要求
    3. 7.3 单通道 ADC 的 SPI 菊花链连接中的器件数量
  11. 8 单通道 ADC 的并行 SPI SDO 或 DRDY 连接
  12. 9 确定新的转换数据何时可用于单通道 ADC
  13. 10多通道 ADC 的帧同步菊花链连接
    1. 10.1 帧同步菊花链配置的系统要求
    2. 10.2 帧同步菊花链连接中的通道数量
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

总结

数据采集系统通常需要多个并行工作的 ADC。设计这些多器件系统时,需要特别考虑时钟信号、同步和电压基准方面的问题。时钟信号必须为低抖动,并使用建议的最佳实践路由到 ADC。遵循这些指导原则可更大限度降低时钟抖动噪声,并减少其他时钟信号的干扰。重要的是,在上电后和更改 ADC 配置后,应通过仅在时钟信号的下降沿将 START 引脚置为高电平来同步 ADC。基准电压接地必须连接在基准电压接地端子的单个点处。以菊花链形式连接 ADC 可有效地简化 ADC 与主机控制器之间的 SPI I/O 连接数量和帧同步 I/O 连接数量。并行 SDO/DRDY 连接通过提供对输出数据进行并行计时的能力来提高单通道 ADC 的数据吞吐量。帧同步多通道 ADC 的并行 DOUT 连接还通过提供对输出数据进行并行计时的能力来提高数据吞吐量。