ZHCABX6A July 2021 – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B
以下部分仅适用于单通道器件。对于多通道器件,请参阅 多通道 ADC 的帧同步菊花链连接。
在多个 ADC 以高数据速率(例如 1MSPS)进行采样的系统中,由于两种连接方式均仅使用一个 SPI 端口,常规 SPI 级联连接 图 7-2 和菊花链连接 图 7-3 无法提供所需的数据吞吐量。在这种情况下,将每个 SDO/DRDY 引脚与主机控制器并联。为了减少连接数量,其余信号可以对每个 ADC 使用通用的 CS、SCLK 和 SDI 信号。并行 SDO/DRDY 连接的主要缺点是系统中的每个 ADC 都需要单独的 SPI 端口。
图 8-1 展示了四个 ADC 分别使用四个 SDO 连接至主机的示例。此示例使用单条 CS、SCLK 和 SDI 控制线路,因此所有 ADC 必须具有相同的器件配置。或者,使用单独的 CS 控制线路来启用 ADC,从而实现独立的输入通信。