ZHCABX6A July   2021  – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟信号
    1. 2.1 单个时钟缓冲器
    2. 2.2 多个时钟缓冲器
    3. 2.3 时钟抖动
  6. 3 同步
  7. 4 抗混叠滤波器群延迟
  8. 5 基准电压
  9. 6 电源旁路和接地
  10. 7 SPI 菊花链连接
    1. 7.1 SPI 菊花链通信
    2. 7.2 SPI 菊花链配置的系统要求
    3. 7.3 单通道 ADC 的 SPI 菊花链连接中的器件数量
  11. 8 单通道 ADC 的并行 SPI SDO 或 DRDY 连接
  12. 9 确定新的转换数据何时可用于单通道 ADC
  13. 10多通道 ADC 的帧同步菊花链连接
    1. 10.1 帧同步菊花链配置的系统要求
    2. 10.2 帧同步菊花链连接中的通道数量
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

同步

由于内部上电阈值的工艺容差,多器件系统中的 ADC 最初不同步,直到在外部同步。更改器件的配置后还需要同步。ADS1x7Lxx ADC 通过 START 引脚或 SPI 起始位进行同步。同步多个 ADC 时,请勿使用任何 ADC 内部时钟分频器。如果使用内部时钟分频器,则每个 ADC 生成的分频时钟信号可能具有不同的相位,从而导致 ADC 之间的多个时钟周期不确定性。所有的内部时钟分频器必须使用默认值 1 才能正确同步。

推荐的同步方法是使用与每个 ADC 的 START 引脚并联的单条控制线。在将 START 置为高电平后,ADC 在时钟信号的下一个上升沿同步。在时钟的下降沿将 START 置为高电平,避免用于锁存 START 的时钟上升沿的不确定性。否则,可能会导致 ADC 之间出现一个时钟周期计时误差。此外,使用同步控制模式时,应始终在下降时钟沿施加连续 START 信号。START 信号 PCB 布线长度失配的影响不如匹配的时钟布线那么严重,因为 ADC 在时钟的上升沿锁存 START 输入,前提是失配小于 ½ 时钟周期。

或者,也可为每个 ADC 单独布线独立 START 线路,以实现 ADC 之间精细的通道相位调整,分辨率可高达一个时钟周期。在这种情况下,ADC 之间的时钟信号偏移不是问题。

如果到达系统的同步信号与系统时钟异步并直接路由到 ADC,则同步后 ADC 之间可能存在一个时钟周期的不确定性。在这种情况下,使用外部电路同步用于所有 ADC 的同步信号。同步电路在时钟信号的下降沿释放同步信号,确保 ADC 同步到相同的时钟周期。图 3-1 展示了一个使用 SN74AUP2G79 双路 D 型触发器的同步电路示例。

ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 同步 SYNC 信号图 3-1 同步 SYNC 信号

除同步控制模式外,所有控制模式也可通过 SPI 同步转换(详情请参阅 ADS1x7Lxx 数据表)。要通过 SPI 同步 ADC,请使用连接到所有 ADC 的单芯片选择 (CS) 信号。移入针对 CONTROL 寄存器的寄存器写入命令,以设置 START 位。当 CS 置为高电平以结束帧时,ADC 同时对命令数据进行操作,从而实现系统同步。要将 ADC 同步到同一时钟周期,SCLK 必须与 ADC 时钟相位同调,并且 CS 必须在时钟的下降沿上置为高电平。