ZHCABX6A July   2021  – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟信号
    1. 2.1 单个时钟缓冲器
    2. 2.2 多个时钟缓冲器
    3. 2.3 时钟抖动
  6. 3 同步
  7. 4 抗混叠滤波器群延迟
  8. 5 基准电压
  9. 6 电源旁路和接地
  10. 7 SPI 菊花链连接
    1. 7.1 SPI 菊花链通信
    2. 7.2 SPI 菊花链配置的系统要求
    3. 7.3 单通道 ADC 的 SPI 菊花链连接中的器件数量
  11. 8 单通道 ADC 的并行 SPI SDO 或 DRDY 连接
  12. 9 确定新的转换数据何时可用于单通道 ADC
  13. 10多通道 ADC 的帧同步菊花链连接
    1. 10.1 帧同步菊花链配置的系统要求
    2. 10.2 帧同步菊花链连接中的通道数量
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

多通道 ADC 的帧同步菊花链连接

ADS1x7Lxx 多通道 ADC 使用专用的帧同步数据端口,以获得与 SPI 端口分离的转换结果。相反,SPI 端口仅用于读取和写入寄存器配置数据。但是,与 SPI 类似,帧同步数据端口也可以采用菊花链配置连接。

ADS1x7Lxx 多通道系列的帧同步数据端口在控制器模式下运行,因此 ADC 会生成数据时钟 (DCLK) 和字时钟 (FSYNC)。此外,ADC 可以在菊花链配置中的 1、2 或 4 个数据通道(DOUT0、DOUT1、DOUT2 和 DOUT3)上提供数据。虽然使用全部 4 个数据通道确实有助于提高吞吐量,但这种方法的代价是需要与 ADC 进行更多物理连接。

要使用帧同步菊花链模式,DP_CFG1 寄存器中的 DP_DAISY 位必须设置为 0b,这也是默认值。在此配置(1、2 或 4 个数据通道)中,DINx 数据移入并附加到原始通道数据。更多详细信息,请参阅 ADS1x7Lxx 系列数据表。

与 SPI 菊花链类似,帧同步菊花链可以有效地将各个 ADC 移位寄存器链接到长度更长的寄存器。图 10-1、图 10-2 和 图 10-3 分别展示了 1、2 和 4 个数据通道的这些配置选项。

ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 帧同步单通道菊花链概念图 10-1 帧同步单通道菊花链概念
ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 帧同步双通道菊花链概念图 10-2 帧同步双通道菊花链概念
ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 帧同步四通道菊花链概念图 10-3 帧同步四通道菊花链概念

使用菊花链连接可减少主机控制器上所需的 IO 引脚数量,并简化电路板的布线。菊花链帧同步信号包括 1 条 DCLK 线路、1 条 FSYNC 线路,以及 1 条、2 条或 4 条 DOUT 线路。除了帧同步信号外,还需要一个公共 CLK 和 START 信号来实现正确同步。也可以使用额外的硬件线路,尤其是在使用硬件编程模式时。

图 10-4、图 10-5 和 图 10-6 分别显示了单通道、双通道和四通道配置的帧同步菊花链连接。请注意,帧同步接收器只需要一个 FSYNC 和一个 DCLK 连接,因为所有 ADC 针对菊花链进行同步,并且所有 FSYNC 和 DCLK 信号都具有相同的频率和相位。

ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 帧同步菊花链单通道图 10-4 帧同步菊花链单通道
ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 帧同步菊花链双通道图 10-5 帧同步菊花链双通道
ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 帧同步菊花链四通道图 10-6 帧同步菊花链四通道

通过写入 DP_CFG1 寄存器中的 DP_TDM[1:0] 字段来选择所需数量的数据通道。图 10-7 展示了单数据通道配置的典型 ADS1x7L18 数据传输,如 图 10-4 所示。有关这些配置以及生成的数据输出序列的更多详细信息,请参阅 ADS1x7Lxx 系列数据表。

ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 单通道菊花链数据图 10-7 单通道菊花链数据