ZHCABX6A July   2021  – December 2025 ADS117L11 , ADS127L11 , ADS127L14 , ADS127L18 , ADS127L21 , ADS127L21B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 时钟信号
    1. 2.1 单个时钟缓冲器
    2. 2.2 多个时钟缓冲器
    3. 2.3 时钟抖动
  6. 3 同步
  7. 4 抗混叠滤波器群延迟
  8. 5 基准电压
  9. 6 电源旁路和接地
  10. 7 SPI 菊花链连接
    1. 7.1 SPI 菊花链通信
    2. 7.2 SPI 菊花链配置的系统要求
    3. 7.3 单通道 ADC 的 SPI 菊花链连接中的器件数量
  11. 8 单通道 ADC 的并行 SPI SDO 或 DRDY 连接
  12. 9 确定新的转换数据何时可用于单通道 ADC
  13. 10多通道 ADC 的帧同步菊花链连接
    1. 10.1 帧同步菊花链配置的系统要求
    2. 10.2 帧同步菊花链连接中的通道数量
  14. 11总结
  15. 12参考资料
  16. 13修订历史记录

SPI 菊花链连接

使用多个 ADC 的挑战之一是增加了在 ADC 和主机控制器之间路由数字信号的复杂性。ADS1x7Lxx 系列提供了菊花链选项以简化数字信号连接。单通道 ADC 将 SPI 用于数据和配置。多通道 ADC 仅使用 SPI 进行配置,使用帧同步端口传输转换数据。以下各节仅讨论 SPI 端口的菊花链。帧同步菊花链配置的系统要求中稍后会讨论帧同步菊花链。

菊花链选项将一个 ADC 的 SPI 数据输出连接到链中下一个 ADC 的 SPI 数据输入中。这些连接将各个 ADC 移位寄存器链接到一个长度更长的移位寄存器。从 SPI 的角度来看,主机控制器作为单个虚拟器件连接到以菊花链方式连接的器件。图 7-1 说明了各个 ADC 移位寄存器如何通过菊花链连接模拟单个移位寄存器。

ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 菊花链概念图 7-1 菊花链概念

菊花链连接将连接到主机控制器的 SPI 线路数量保持为四条,而无论链中连接的 ADC 数量是多少。相比之下,标准 SPI 级联连接需要七条 SPI 线路来连接到四个 ADC。

图 7-2 和 图 7-3 分别展示了标准 SPI 级联连接和菊花链连接所需的 SPI 信号。如果使用标准 SPI 级联或菊花链连接,则可能需要额外的控制线路。附加控制线路通常用于 ADC 同步 (START)、ADC 复位 (RESET),在单通道 ADC 的情况下,还可用于数据就绪输出 (DRDY)。

ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 常规 SPI 级联连接图 7-2 常规 SPI 级联连接
ADS127L11 ADS117L11 ADS127L21 ADS127L18 ADS127L14 ADS127L21B 菊花链 SPI 连接图 7-3 菊花链 SPI 连接