ZHCABX4G November   2021  – December 2024 AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL1432 , IWRL6432

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1定义、缩写、首字母缩略词
  5. 2引言
  6. 3支持串行数据闪存
    1. 3.1 AWR1243、xWR1443 ES1.0 和 ES2.0 器件
    2. 3.2 AWR294x、AWR2x44P、AWR2544、xWR1642、xWR1843、xWR6843 器件和 AWR1243、xWR1443 ES3.0 器件
      1. 3.2.1 先决条件
      2. 3.2.2 ROM 辅助下载到闪存(器件管理模式 - SOP5)
      3. 3.2.3 从闪存进行基于 ROM 的加载(功能模式 – SOP4)
      4. 3.2.4 建议
    3. 3.3 已知问题(xWR1642 ES1.0 和 xWR6843 ES1.0 器件)
    4. 3.4 闪存型号
      1. 3.4.1 闪存型号
  7. 4总结
  8. 5修订历史记录

闪存型号

支持的闪存器件为 xWRL6432、xWRL1432、xWR1642 ES2.0、xWR1842 ES1.0、xWR1443 ES3.0 以及 xWR6843 ES1.0 和 ES2.0 器件。表 3-2 展示了经测试可正常工作的闪存型号。

表 3-2 已测试的闪存型号
闪存供应商型号备注
CYPRESS (SPANSION)S25FL132K0XNFB01在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位
S25FL064LVF01在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位。此闪存型号支持扩展寻址模式。并非所有毫米波器件均与扩展寻址模式兼容。请参阅节 3.3。
MACRONIXMX25L3233F在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位
MX25R1635FZNIH0在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位
MX25V1635FZNQ在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位
MX25U1633FZNQ在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位
MX25V8035FM1Q在闪存编程期间,由 SOP5 中的 ROM 引导加载程序设置的 QE 位
MX25U1633FZUI工业级 1.8V 闪存
ISSIIS25LP080DQE 位被置位
WINBONDW25Q16DVZPIG通过外部设置 QE 位一次

请注意,对于 AWR294x、AWR2x44P 和 AWR2544 器件,上表中的闪存器件应正常工作。对于表中的任何闪存型号,QE 位需要由供应商设置或在 sbl_uart_uniflash(闪存写入器)中手动设置。有关编写定制闪存驱动程序的更多信息,请参阅 MCU Plus SDK 自述指南(适用于 AWR294x、AWR2X44P 和 AWR2544)。此外,表 3-3 展示了经测试可正常工作的 AWR294X ES1.0、AWR294X ES2.0、AWR2X44P 和 AWR2544 器件支持的闪存器件。

表 3-3 AWR294x、AWR2x44P、AWR2544 器件的已测试闪存型号
闪存供应商 型号 备注
GIGADEVICE GD25B64C 器件中的 QE 位默认设置为 1。
GD25F64FWAGR QE 位需要在 sbl_uart_uniflash(闪存写入器)中配置。
MACRONIX MX25V1635F QE 位由供应商设置或需要在 sbl_uart_uniflash(闪存写入器)中设置。
MX25L6433FM2Q-09G
MX25L3233FM2Q-08G
ISSI IS25LP032D QE 位由供应商设置或需要在 sbl_uart_uniflash(闪存写入器)中设置。
IS25LP064D
WINBOND W25Q32JV QE 位由供应商设置或需要在 sbl_uart_uniflash(闪存写入器)中设置。
W25Q64JV