ZHCABX4G November 2021 – December 2024 AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL1432 , IWRL6432
ROM 辅助下载需支持所有闪存型号,这些型号支持使用 1 个虚拟字节和 24 位寻址的内存映射模式 和页面程序命令 (0x2)。
除了写入闪存之外,ROM 引导加载程序 (RBL) 还支持设置 Spansion 和 Macronix 型号的四路使能 位(仅限于某些特定的器件型号)。
AWR294x、AWR2x44P、AWR2544 ROM 引导加载程序 (RBL) 具有两个过程,其中应用程序(闪存编程器)在 SOP5 模式下通过 UART 加载到 RAM 中。然后,此应用程序负责通过 UART 读取实际映像(要刷写的图像)并将其下载到闪存。
AWR294x、AWR2x44P、AWR2544 RBL 不支持设置 sFlash 的四路使能 位。如果闪存型号的 SFDP 标头包含 QE 位位置的信息(以及四路模式),则 RBL 将执行并读取该位置以启用或禁用四路模式选项。如果 QE 位位置不存在且 SFDP 标头中支持四路模式,RBL 将假定用户已启用 QE 位并切换到四路模式。