ZHCABX4G November 2021 – December 2024 AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR2544 , AWR2944 , AWR2944P , AWR6843 , AWR6843AOP , AWRL1432 , AWRL6432 , IWR1443 , IWR1642 , IWR1843 , IWR2944 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP , IWRL1432 , IWRL6432
有关通过 QSPI 与 SFLASH 进行时序控制和连接要求的详细信息,请参阅器件数据表。
对于所有命令(包括正常读取命令),SFLASH 器件型号必须支持 40MHz 运行频率。对于 xWR6843 器件,SFLASH 器件型号需要支持所有命令的 80MHz 运行频率。
SFLASH 支持 SFDP 命令,并使用与 JEDEC 兼容的有关闪存功能和命令集的信息进行响应。表 3-1 中列出了解释的关键字段。
| 字段 | 字节偏移 |
|---|---|
| SFDP 签名 | [3-0] |
| JEDEC 闪存参数偏移量(以字节为单位) | [0xE-0xC] |
| (1-1-4) 读取支持 | [以字节为单位的 JEDEC 闪存参数偏移 + 0x2] – bit6 |
| (1-1-2) 读取支持 | [以字节为单位的 JEDEC 闪存参数偏移 + 0x2] – bit0 |
| (1-1-4) 读取命令代码 | [JEDEC 闪存参数偏移量(以字节为单位)+ 0xB] |
| (1-1-4) 读取虚拟周期 | [以字节为单位的 JEDEC 闪存参数偏移 + 0xA] – bit[4:0] |
| (1-1-2) 读取命令代码 | [JEDEC 闪存参数偏移量(以字节为单位)+ 0xD] |
| (1-1-2) 读取虚拟周期 | [以字节为单位的 JEDEC 闪存参数偏移 + 0xC] – bit[4:0] |