ZHCABT2A May   2022  – June 2024 TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 尺寸要求
    1. 1.1 优化的布局和控制
  5. 长期可靠性
  6. 功耗
  7. 开关速度和热开关
  8. 信号隔离
  9. 电容
  10. 导通电阻和平坦度
  11. 漏电流
  12. 集成式保护
  13. 10闩锁效应抑制
  14. 11电流隔离
  15. 12结语
  16. 13参考文献
  17. 14修订历史记录

结语

虽然机械和光继电器可以是许多开关应用的常规选择,但 TI 的集成多路复用器具有许多强大的优势,并且只需极少的权衡,例如设计尺寸更小,可靠性卓越,功耗低,开关速度快。但在漏电流、导通电阻平坦度和电容方面必须进行权衡,因为它们与系统要求有关。TI 的平缓导通电阻多路复用器已大大弥补了这一差距,可提供较低的漏电流和平坦度,同时集成了闩锁效应抑制和过压保护。

表 12-1 推荐的光继电器替代器件
信号范围 封装通道密度 漏电流 导通电阻
关断电容
特性
TMUXS7614DZEMR 4.5V 至 42V
±4.5V 至 ±25V
2.5mm2/通道 32.5V、50°C 时为 930pA Ioff 1.3Ω
27pF
  • 集成无源器件和去耦电容器
  • 使用菊花链时的 SPI 控制
  • 经过优化的布局/引脚排列
TMUX7612RUMR 4.5V 至 50V
±4.5V 至 ±25V
4.0mm2/通道 32.5V、50°C 时为 930pA Ioff 1.3Ω
27pF
  • 过热保护
TMUX8212RUMR 10V 至 100V
±10V 至 ±55V
4.0mm2/通道 95V、85°C 时为 4nA Ioff
12pF
  • -102dB THD+N
TMUX7412FRRPR 8V 至 44V
±5V 至 ±22V
4.0mm2/通道 30V、85°C 时为 2nA Ioff 8.3Ω
12pF
  • ±60V 过压和断电保护
TMUX6112RTER 10V 至 17V
±8V 至 ±17V
2.25mm2/通道 10V、85°C 时为 140pA Ioff 120Ω
3pF
-
TMUX1112RSVR 1.08V 至 5.5V 0.6mm2/通道 10V、85°C 时为 300pA Ioff
10pF
-