主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC218200-Q1

预发布

产品详情

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1063 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 15 Peak output current (source) (typ) (A) 15 Peak output current (sink) (typ) (A) 15 Features AEC-Q100 Automotive Qual, High CMTI, High-side driver, Integrated protections: UVLO, Isolated, Overcurrent protection, Under voltage lock out, Voltage monitoring Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) -0.3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1063 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 15 Peak output current (source) (typ) (A) 15 Peak output current (sink) (typ) (A) 15 Features AEC-Q100 Automotive Qual, High CMTI, High-side driver, Integrated protections: UVLO, Isolated, Overcurrent protection, Under voltage lock out, Voltage monitoring Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) -0.3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
SSOP (DFP) 20 58.195 mm² (5.65 mm × 10.3 mm)
  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 高达 1500Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 30V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • 具有分离输出的 ±15A 驱动强度
  • 200V/ns 最小 CMTI
  • 具有 9V 阈值的 200ns 快速响应时间 DESAT 保护
  • 具有 2.5A 灌电流能力的专用软关断 (SSD) 引脚。关断电流可通过外部电阻器进行控制。
  • 4A 内部有源米勒钳位
  • FLT 的过电流报告和通过 RST/EN 重置
  • 针对 RST/EN 的快速启用/禁用响应
  • RDY 上的 12V VDD UVLO 以及-3V VEE UVLO(具有电源正常指示功能)
  • RDY 上的过热保护(具有电源正常指示功能)
  • 具有 OUT_FB 上实时输出状态反馈和 RDY 上故障报告功能的输出电压栅极监控器。
  • 次级侧初级侧和次级侧的主动短路 (ASC) 输入,可在系统故障期间打开电源开关。
  • 上电期间内置自检诊断功能,适用于 DESAT、UVLO、
  • 20 引脚 DFP 宽体封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C
  • 5kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • 高达 1500Vpk 的 SiC MOSFET 和 IGBT
  • 30V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • 具有分离输出的 ±15A 驱动强度
  • 200V/ns 最小 CMTI
  • 具有 9V 阈值的 200ns 快速响应时间 DESAT 保护
  • 具有 2.5A 灌电流能力的专用软关断 (SSD) 引脚。关断电流可通过外部电阻器进行控制。
  • 4A 内部有源米勒钳位
  • FLT 的过电流报告和通过 RST/EN 重置
  • 针对 RST/EN 的快速启用/禁用响应
  • RDY 上的 12V VDD UVLO 以及-3V VEE UVLO(具有电源正常指示功能)
  • RDY 上的过热保护(具有电源正常指示功能)
  • 具有 OUT_FB 上实时输出状态反馈和 RDY 上故障报告功能的输出电压栅极监控器。
  • 次级侧初级侧和次级侧的主动短路 (ASC) 输入,可在系统故障期间打开电源开关。
  • 上电期间内置自检诊断功能,适用于 DESAT、UVLO、
  • 20 引脚 DFP 宽体封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作结温范围:-40°C 至 150°C

UCC218200-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计用于直流工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有先进的保护功能、出色的动态性能和稳健性。UCC218200-Q1 具有高达 ±15A 的峰值拉电流和灌电流。

输入侧通过 SiO2 隔离技术与输出侧相隔离,支持高达 1.06kVRMS 的工作电压、10kVPK 的浪涌抗扰度,隔离层寿命超过 40 年,并提供较低的器件间偏移,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 200V/ns。

UCC218200-Q1 包含先进的保护特性,如快速过流和短路检测、故障后的受控软关断、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO (用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性)、初级侧和次级侧的主动短路输入、输出电压栅极监控以及启动期间的内置自检。

UCC218200-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,设计用于直流工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT,具有先进的保护功能、出色的动态性能和稳健性。UCC218200-Q1 具有高达 ±15A 的峰值拉电流和灌电流。

输入侧通过 SiO2 隔离技术与输出侧相隔离,支持高达 1.06kVRMS 的工作电压、10kVPK 的浪涌抗扰度,隔离层寿命超过 40 年,并提供较低的器件间偏移,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 200V/ns。

UCC218200-Q1 包含先进的保护特性,如快速过流和短路检测、故障后的受控软关断、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源 UVLO (用于优化 SiC 和 IGBT 开关行为和稳健性)、初级侧和次级侧的主动短路输入、输出电压栅极监控以及启动期间的内置自检。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 SiC/IGBT、具有高级保护功能的 UCC218200-Q1 15A 拉电流/灌电流增强型隔离式单通道栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC218XXXEVM-111 — UCC218xxx 评估模块

UCC218XXXEVM-111 是一款紧凑型半桥栅极驱动器板,包含两个单通道隔离式栅极驱动器。它可提供所需的隔离式辅助电源、驱动电流、保护和监测功能,用于驱动多个不同型号的 Wolfspeed 碳化硅 (SiC) MOSFET 模块和其他具有类似引脚排列的 IGBT 或 SiC MOSFET 模块。板载隔离式偏置电源可以通过更换无源元件来提供可调节的隔离电压。

该电路板凭借其紧凑外形以及 UCC218XXX 的 5kVrms 增强型隔离功能,成为搭配 Wolfspeed SiC 模块进行高压测试(例如双脉冲测试和短路测试)的理想选择。该电路板还可与 UCC218xxx (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DFP) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频