ZHCABS8 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1
TI 栅极驱动器隔离 高达 5.7kVRMS,有助于防止电击,同时提供更高的工作电压以及更宽的爬电距离和间隙,从而提高系统可靠性。主要有两种隔离式栅极驱动器系列:智能驱动器 UCC21750-Q1 系列和安全驱动器 UCC5870-Q1 系列。UCC21750-Q1 系列包括牵引逆变器中电源模块的保护特性,例如快速过流和短路检测、分流电流检测支持、故障报告、有源米勒钳位、输入和输出侧电源欠压锁定检测。隔离式模拟至 PWM 传感器有助于更轻松地进行温度或电压检测。
UCC5870-Q1 驱动器系列包括以下功能:
图 5-1 和图 5-2 显示了 UCC5870-Q1 和竞争器件在以下测试条件下的 30A 驱动强度:
提高牵引逆变器效率和降低 EMI 的一种方法是调整栅极驱动输出以控制压摆率,从而在温度、负载和电压等不同条件下改变开关速度。例如,当消耗电池电压时,瞬态电压 (dv/dt) 会自然变小,并且可以调节栅极驱动输出以使开关更快地转换。
图 5-3 和图 5-4 展示了基于 UCC5870-Q1 的可调栅极驱动实现方案。图 5-3 展示了设计图,而图 5-4 展示了设计板,该设计板连接到 WolfSpeed 公司的 XM3 半桥电源模块系列。
图 5-5 和图 5-6 展示了双脉冲测试波形。上升沿的平均开关 dv/dt 速度从 4.6kV/µs 增加到 21kV/µs。下降沿的平均开关 dv/dt 速度从 3.8kV/µs 增加到 13.5kV/µs。
以下两个图像均通过 800V 总线下的双脉冲测试波形收集。
表 5-1 比较了在 400V 总线电压下弱驱动(5.5Ω 栅极电阻)和强驱动(0.5Ω 栅极电阻)之间的开关能量。
| 参数 | 弱驱动 (5.5Ω 栅极电阻) |
强驱动 (0.5Ω 栅极电阻) |
|---|---|---|
| 漏源电压 | 400V | 400V |
| 漏源电流 | 200A | 200A |
| 导通能量 | 2.364mJ | 893µJ |
| 关断能量 | 2.12mJ | 898µJ |
| 漏源电压 (VDS) 过冲 | 88V | 150V |
表 5-2 比较了在 800V 总线电压下弱驱动和强驱动之间的开关能量。
| 参数 | 弱驱动 (5.5Ω 栅极电阻) |
强驱动 (0.5Ω 栅极电阻) |
|---|---|---|
| 漏源电压 | 800V | 800V |
| 漏源电流 | 400A | 400A |
| 导通能量 | 2.03mJ | 1.124mJ |
| 关断能量 | 2.0mJ | 1.245mJ |
| 漏源电压 (VDS) 过冲 | 120V | 230V |